Menü Keresés

Bepattanós kábelátvezető hüvelyek

Raktáron

A kábelek, vezetékek és csövek befogadására szolgáló nyitott bepattanós kábelátvezető hüvelyek. A panelfuratba való beszerelés után a persely szilárdan zárul.

A tartós anyag szigetelést és enyhe feszültségmentesítést biztosít, miközben segít megvédeni a burkolt vezetékeket és kábeleket a kezeletlen szélektől.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színe: Fekete
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség A kábeltartó hozzávetőleges átmérője Kompatibilis furatátmérő Teljes átmérő Maximális panelvastagság Megveszem
60,8873 Ft - 60,8873 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
10262061 65,1825 Ft - 65,1825 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
60,8873 Ft - 60,8873 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
Bepattanós kábelátvezető persely Fekete 9.5 mm (HD)

10262047

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • A kábeltartó hozzávetőleges átmérője
    3.2 mm
  • Kompatibilis furatátmérő
    9.5 mm
  • Teljes átmérő
    11.7 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm
Bepattanós kábelátvezető persely Fekete 12.7 mm (HD)

10262061

Ártartomány
65 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • A kábeltartó hozzávetőleges átmérője
    3.2 mm
  • Kompatibilis furatátmérő
    12.7 mm
  • Teljes átmérő
    14.2 mm
  • Maximális panelvastagság
    6.4 mm
Bepattanós kábelátvezető persely Fekete 11.1 mm (HD)

10262054

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • A kábeltartó hozzávetőleges átmérője
    4.8 mm
  • Kompatibilis furatátmérő
    11.1 mm
  • Teljes átmérő
    11.5 mm
  • Maximális panelvastagság
    3.2 mm