A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Belső magasság | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141,5321 Ft - 141,5321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
41,6753 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
41,6069 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
29,8053 Ft - 36,7192 Ft | 1000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
29,9558 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
37,7734 Ft - 41,9765 Ft | 100 Raktáron |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
27,4915 Ft - 30,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
41,7575 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
41,7028 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
30,3118 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
51,5329 Ft - 57,2557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
43,5921 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
30,216 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
41,648 Ft - 50,4786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
30,0244 Ft - 36,7192 Ft | 350 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
210,803 Ft - 210,803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
41,4563 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
41,8671 Ft - 50,5061 Ft | 85198 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
30,257 Ft - 36,7192 Ft | 1000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
30,435 Ft - 36,7192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz