Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
Sorozat szám: SR1706
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5509 Ft - 26,5509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 199,9321 Ft - 199,9321 Ft | 200 Raktáron |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 78,053 Ft - 172,1181 Ft | 50 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 361,7449 Ft - 430,0295 Ft | 500 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 36,8233 Ft - 36,8233 Ft | 3058 Raktáron |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 32,1361 Ft - 32,1361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 30,5083 Ft - 30,5083 Ft | 13082 Raktáron |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 59,0742 Ft - 59,0742 Ft | 15000 Raktáron |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamid 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 41,2859 Ft - 41,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 78,053 Ft - 172,1181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 55,5016 Ft - 55,5016 Ft | 7000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 28,2911 Ft - 28,2911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 25,8212 Ft - 25,8212 Ft | 500 Raktáron |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 26,4527 Ft - 26,4527 Ft | 1900 Raktáron |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 96,5252 Ft - 96,5252 Ft | 18 Raktáron |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 96,2964 Ft - 96,2964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 81,1835 Ft - 81,1835 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 79,723 Ft - 79,723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 25,8212 Ft - 25,8212 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 78,053 Ft - 172,1181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz