Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A billenő emelőszemek kovácsolt króm-molibdén acélból készülnek, fekete oxidált felületük korrózióállóságot biztosít. 180-ban átfordulnak teher alatt. Tervezési tényező: 6:1. Tanúsítottan hőkezelt. A gyűrűket és a csavartesteket ASTM 1444 szabvány szerinti mágnesesrészecske-vizsgálatnak vetjük alá. A csavarok tartozékok. A maximális teherbírás érdekében nagy teherbírású csavarokat kell használni. Tilos a maximális névleges terhelést meghaladó mértékben terhelni.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gyűrű belső magassága | Talp magassága | Gyűrűátmérő | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
2000.0 lbs
907.2 kg
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
12000.0 lbs
5443.1 kg
|
5.252 in
133.4 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2500.0 lbs
1134 kg
|
3.189 in
81.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 in
127.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
20000.0 lbs
9071.8 kg
|
6.189 in
157.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
5000.0 lbs
2268 kg
|
3.874 in
98.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz