Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,082 Ft - 107,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 201,8381 Ft - 313,9704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 21,2432 Ft - 33,0449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 93,4737 Ft - 145,4036 Ft | 1000 Raktáron |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 284,0699 Ft - 315,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 632,8139 Ft - 703,1266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 36,1708 Ft - 56,2657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 151,9064 Ft - 236,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 268,7533 Ft - 418,0607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 212,9876 Ft - 236,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 27,6513 Ft - 43,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 424,0861 Ft - 471,2067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 245,3802 Ft - 381,7026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 123,3105 Ft - 191,8164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 251,1401 Ft - 279,0446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 39,0971 Ft - 60,8177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 128,5333 Ft - 199,9408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 25,7066 Ft - 39,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 334,4461 Ft - 371,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
| 60,7662 Ft - 94,5253 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz