Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
1000 Raktáron |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz