Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
|||
1000 Raktáron |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.118 in
130.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz