Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz