Menü Keresés

Bordás csődugók PCR

Raktáron

Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
46 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Névleges csőméret D H Csőátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.7 mm
30.8 mm
38.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.7 mm
20.0 mm
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
107.5 mm
35.0 mm
108.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.7 mm
20.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.7 mm
25.0 mm
50.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.5 mm
25.0 mm
57.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.7 mm
31.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
109.5 mm
35.0 mm
110.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
92.0 mm
30.0 mm
92.4 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
  • / 3
Bordás csődugó 38.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749422


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    37.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Csőátmérő
    38.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 16.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749545


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Csőátmérő
    16.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 108.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749569


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    107.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Csőátmérő
    108.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 168.3 mm LDPE - PCR Zöld

20749699


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Csőátmérő
    168.3 mm
  • Névleges csőméret
    6"
  • Szín
    Zöld
Bordás csődugó 12.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749309


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    11.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Csőátmérő
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 35.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749415


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Csőátmérő
    35.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 50.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749460


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    49.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Csőátmérő
    50.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 57.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749590


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    56.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Csőátmérő
    57.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 60.3 mm LDPE - PCR Zöld

20749484


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Csőátmérő
    60.3 mm
  • Névleges csőméret
    2"
  • Szín
    Zöld
Bordás csődugó 114.3 mm LDPE - PCR Zöld

20749552


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Csőátmérő
    114.3 mm
  • Névleges csőméret
    4"
  • Szín
    Zöld
Bordás csődugó 20.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749330


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Csőátmérő
    20.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Zöld

20749385


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Újrahasznosított anyagtartalom: %
    100%
Bordás csődugó 18.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749323


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Csőátmérő
    18.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 73.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749507


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Csőátmérő
    73.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 110.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749637


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    109.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Csőátmérő
    110.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 85.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749521


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    84.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Csőátmérő
    85.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 92.4 mm LDPE - PCR Zöld

20749613


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    92.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Csőátmérő
    92.4 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 160.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749682


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Csőátmérő
    160.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Bordás csődugó 139.7 mm LDPE - PCR Zöld

20749668


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Csőátmérő
    139.7 mm
  • Névleges csőméret
    5"
  • Szín
    Zöld
Bordás csődugó 40.0 mm LDPE - PCR Zöld

20749439


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    39.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Csőátmérő
    40.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR