A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPE Szín: Kék, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | H | Típus | á2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,1708 Ft - 56,2657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
130,8669 Ft - 203,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
151,9064 Ft - 236,2989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
58,4326 Ft - 90,8952 Ft | 4814 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,0394 Ft - 32,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
17,0204 Ft - 26,4763 Ft | 310 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
18,4281 Ft - 50,7355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
12,4725 Ft - 37,5317 Ft | 8520 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
25,6295 Ft - 70,3851 Ft | 250 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
29,6547 Ft - 90,2425 Ft | 14400 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
12,4725 Ft - 37,3237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
17,4423 Ft - 47,9283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
739,649 Ft - 821,8322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
648,6036 Ft - 720,6707 Ft | 60 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
1
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
942,137 Ft - 1.046,8189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
222,5746 Ft - 346,2271 Ft | 150 Raktáron |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
117,7239 Ft - 183,1262 Ft | 300 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
87,5941 Ft - 136,2575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
311,6182 Ft - 346,2425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.626 in
193.7 mm
|
7.598 in
193.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz