A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPE Szín: Kék, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | H | Típus | á2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,0618 Ft - 231,8739 Ft | 600 Raktáron |
|
3.484 in
88.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
3
|
|
||
198,45 Ft - 308,70 Ft | 300 Raktáron |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
3
|
|
||
491,4312 Ft - 546,0347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.661 in
220.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
233,9984 Ft - 363,9975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
114,8939 Ft - 178,7238 Ft | 1500 Raktáron |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
395,1398 Ft - 439,0442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
|
||
233,9984 Ft - 363,9975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
|
||
117,7239 Ft - 183,1262 Ft | 300 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
227,4064 Ft - 353,7433 Ft | 312 Raktáron |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
478,4888 Ft - 531,6542 Ft | 30 Raktáron |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
1
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
42,1404 Ft - 65,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
304,2324 Ft - 473,2505 Ft | 50 Raktáron |
6.626 in
168.3 mm
|
6.575 in
167.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
45,4536 Ft - 70,7057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
1
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
222,7471 Ft - 346,4956 Ft | 450 Raktáron |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
87,5941 Ft - 136,2575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
332,8783 Ft - 517,8107 Ft | 103 Raktáron |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
80,726 Ft - 125,5737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
83,2454 Ft - 129,4929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.992 in
25.2 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
171,5298 Ft - 266,8241 Ft | 300 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
12,8733 Ft - 20,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz