Menü Keresés

Bordás csővégsapkák

Raktáron

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Véd a szennyeződés, por vagy törmelék ellen.Vízvezetékekhez, épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz tervezve.79,4 C maximális hőmérsékletnek képes ellenállni. Anyag: LDPE - PIR Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1387

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d m Megveszem
140,3748 Ft - 415,6043 Ft 2495 Raktáron
54.0 mm
27.8 mm
19,1133 Ft - 56,4794 Ft 1000 Raktáron
15.0 mm
20.0 mm
35,7568 Ft - 105,7126 Ft 2472 Raktáron
22.0 mm
20.0 mm
30,5083 Ft - 90,1541 Ft 122200 Raktáron
20.0 mm
20.0 mm
357,4977 Ft - 1.057,1269 Ft 1880 Raktáron
110.0 mm
34.6 mm
11,1284 Ft - 31,4367 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.2 mm
16.0 mm
12,686 Ft - 24,1902 Ft 21900 Raktáron
12.0 mm
16.0 mm
56,3295 Ft - 166,2417 Ft 11470 Raktáron
30.0 mm
26.5 mm
19,1133 Ft - 56,3729 Ft 500 Raktáron
16.0 mm
20.0 mm
38,9423 Ft - 115,0904 Ft 3876 Raktáron
25.0 mm
20.0 mm
61,8165 Ft - 183,2921 Ft 660 Raktáron
35.0 mm
26.5 mm
47,9096 Ft - 141,7316 Ft 32900 Raktáron
28.0 mm
26.5 mm
63,5988 Ft - 187,5547 Ft 2500 Raktáron
38.0 mm
27.0 mm
25,1757 Ft - 74,2759 Ft 26921 Raktáron
18.0 mm
20.0 mm
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10087640

Ártartomány
415 Ft - 140 Ft

Készletszintek
2495 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    54.0 mm
  • m
    27.8 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086650

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10087077

Ártartomány
105 Ft - 35 Ft

Készletszintek
2472 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086674

Ártartomány
90 Ft - 30 Ft

Készletszintek
122200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Sárga

10087527

Ártartomány
1.057 Ft - 357 Ft

Készletszintek
1880 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    110.0 mm
  • m
    34.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086636

Ártartomány
31 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.2 mm
  • m
    16.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086643

Ártartomány
24 Ft - 12 Ft

Készletszintek
21900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • m
    16.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10087039

Ártartomány
166 Ft - 56 Ft

Készletszintek
11470 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • m
    26.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086667

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086681

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
3876 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086704

Ártartomány
183 Ft - 61 Ft

Készletszintek
660 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    35.0 mm
  • m
    26.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086698

Ártartomány
141 Ft - 47 Ft

Készletszintek
32900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    28.0 mm
  • m
    26.5 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10086711

Ártartomány
187 Ft - 63 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    38.0 mm
  • m
    27.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Bordás csővégsapkák LDPE - PIR Piros

10087060

Ártartomány
74 Ft - 25 Ft

Készletszintek
26921 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • m
    20.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Vámtarifaszám
    3923509000