Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.918,9811 Ft - 5.344,0229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
111,8828 Ft - 319,1757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
111,8828 Ft - 319,1757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
91,7297 Ft - 127,0114 Ft | 249 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
2.768,5399 Ft - 2.809,0926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes furat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
647,6528 Ft - 657,5241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
2.674,6332 Ft - 2.674,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes furat
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
3.334,0742 Ft - 3.383,3343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Sárgaréz
|
Menetes furat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3.051,218 Ft - 3.098,8079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
71,1794 Ft - 98,5752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
77,6416 Ft - 107,5427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
1.011,0806 Ft - 1.016,0366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Tengely beállító csavarral
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
877,4153 Ft - 890,3259 Ft | 40 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
2.662,503 Ft - 2.705,6297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes furat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2.574,1276 Ft - 2.612,5172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
64,69 Ft - 89,635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
301,0514 Ft - 1.033,4225 Ft | 2124 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acél
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
3.881,9333 Ft - 3.942,0505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Sárgaréz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
3.068,9068 Ft - 3.114,3335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes furat
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
390,9466 Ft - 1.299,5756 Ft | 380 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acél
|
Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz