Menü Keresés

Bordázott tégely alakú záródugók

Raktáron

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

  • A bordázott forma szoros illeszkedést biztosít, megakadályozza a szivárgást, miközben további fogást és stabilitást biztosít.
  • Megakadályozza a por, a piszok és a szennyeződés bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető, benyomva a furatba, amíg szorosan nem tart.
Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
43 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h Szín M Markolat típusa á m1 Típus Megveszem
311,6209 Ft - 708,0087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.2 mm
Fehér
Markolattal
127.8 mm
2
151,176 Ft - 479,2834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
Fehér
Markolattal
4 mm
2
128,7775 Ft - 293,1842 Ft 24000 Raktáron
8.9 mm
Fehér
Markolattal
3 mm
2
78,3125 Ft - 178,8216 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
Fehér
Markolattal
57.2 mm
2
91,1273 Ft - 206,8923 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.1 mm
Fehér
Markolattal
63.5 mm
2
102,4634 Ft - 232,8839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.0 mm
Fehér
Markolattal
71.0 mm
2
151,5867 Ft - 413,7848 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
Fehér
Markolattal
3.5 mm
2
167,1808 Ft - 407,547 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.5 mm
Fehér
Markolattal
95.0 mm
2
106,5844 Ft - 242,2409 Ft 500 Raktáron
9.5 mm
Fehér
Markolattal
70.0 mm
2
66,6067 Ft - 158,0284 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.7 mm
Fehér
Markolattal
2 mm
2
83,9395 Ft - 190,2578 Ft 440 Raktáron
9.5 mm
Fehér
Markolattal
60.0 mm
2
108,8982 Ft - 323,3343 Ft 675 Raktáron
7.5 mm
Fehér
Markolattal
66.0 mm
2
414,4129 Ft - 1.226,7994 Ft 300 Raktáron
12.7 mm
Fehér
Markolattal
6 mm
2
91,1957 Ft - 270,3117 Ft 1260 Raktáron
12.5 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
90.0 mm
1.6 mm
1
10093627 129,1061 Ft - 129,1061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.2 mm
Fehér
14.0 mm
Markolattal
120.0 mm
1.8 mm
1
86,6093 Ft - 197,5354 Ft 1110 Raktáron
12.5 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
100.0 mm
1.5 mm
1
138,7993 Ft - 440,816 Ft 5 Raktáron
12.8 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
110.0 mm
1.3 mm
1
33,6935 Ft - 93,6733 Ft 1400 Raktáron
10.7 mm
Fehér
12.0 mm
Markolat nélkül
60.0 mm
1.3 mm
1
91,1957 Ft - 270,3118 Ft 5160 Raktáron
12.5 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
90.0 mm
1.6 mm
1
263,3875 Ft - 736,0796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
Piros
14.0 mm
Markolattal
125.0 mm
1.0 mm
1
  • / 3
Csővég dugó 127.8 mm 15.2 mm PE Fehér

10085813

Ártartomány
708 Ft - 311 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 4.000 in 8.1 mm PE Fehér

10085806

Ártartomány
479 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 3.000 in 8.9 mm PE Fehér

10085417

Ártartomány
293 Ft - 128 Ft

Készletszintek
24000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 57.2 mm 9.7 mm PE Fehér

10085783

Ártartomány
178 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 63.5 mm 8.1 mm PE Fehér

10070307

Ártartomány
206 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 71.0 mm 6.0 mm PE Fehér

10071915

Ártartomány
232 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 3.500 in 12.7 mm PE Fehér

10085790

Ártartomány
413 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 95.0 mm 7.5 mm PE Fehér

10085608

Ártartomány
407 Ft - 167 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 70.0 mm 9.5 mm PE Fehér

10085400

Ártartomány
242 Ft - 106 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 2.000 in 9.7 mm PE Fehér

10085578

Ártartomány
158 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 60.0 mm 9.5 mm PE Fehér

10085585

Ártartomány
190 Ft - 83 Ft

Készletszintek
440 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 66.0 mm 7.5 mm PE Fehér

10085592

Ártartomány
323 Ft - 108 Ft

Készletszintek
675 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 6.000 in 12.7 mm PE Fehér

10085820

Ártartomány
1.226 Ft - 414 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PE
  • Markolat típusa
    Markolattal
Csővég dugó 90.0 mm 12.5 mm PE Fehér

10093603

Ártartomány
270 Ft - 91 Ft

Készletszintek
1260 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    90.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 120.0 mm 12.2 mm PE Fehér

10093627

Ártartomány
129 Ft - 129 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    120.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 100.0 mm 12.5 mm PE Piros

10093009

Ártartomány
197 Ft - 86 Ft

Készletszintek
1110 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    100.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 110.0 mm 12.8 mm PE Piros

10104125

Ártartomány
440 Ft - 138 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    110.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 60.0 mm 10.7 mm PE Fehér

10069899

Ártartomány
93 Ft - 33 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    60.0 mm
  • M
    12.0 mm
  • m1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Fehér
Csővég dugó 90.0 mm 12.5 mm PE Piros

10092989

Ártartomány
270 Ft - 91 Ft

Készletszintek
5160 Raktáron
Tulajdonságok
  • á
    90.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Szín
    Piros
Csővég dugó 125.0 mm 13.0 mm PE Piros

10104156

Ártartomány
736 Ft - 263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á
    125.0 mm
  • M
    14.0 mm
  • m1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Piros