Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 89.0 mm 457.2 mm Kék PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra cikkszám:

20559502

Gyártói cikkszám:

20559502

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1499 184,4243 Ft
1500 + 165,9806 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

55.327 Ft

300 x 184,4243 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 89.0 mm
OD 457.2 mm
Maximális hőmérséklet 60 °C
Szín Kék
Anyag PE
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot