Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion. 
The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied. 
These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Maximális hőmérséklet | A | Típus | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367,7129 Ft - 882,6716 Ft | 2890 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
2
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 501,433 Ft - 1.206,0062 Ft | 45 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
23.622 in
 
600.0 mm
 | 
2
 | 
15.748 in
 
400.0 mm
 | ||
| 267,44 Ft - 642,5102 Ft | 3880 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
2
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 601,7332 Ft - 1.445,1281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
23.622 in
 
600.0 mm
 | 
2
 | 
23.622 in
 
600.0 mm
 | ||
| 334,2932 Ft - 802,6179 Ft | 6860 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
2
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | ||
| 401,16 Ft - 964,8049 Ft | 90 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
2
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 534,8527 Ft - 1.289,1791 Ft | 26 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
23.622 in
 
600.0 mm
 | 
2
 | 
17.717 in
 
450.0 mm
 | ||
| 434,5798 Ft - 1.039,6606 Ft | 390 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
2
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | ||
| 467,9995 Ft - 1.122,8334 Ft | 70 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
2
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | ||
| 668,5864 Ft - 1.601,0771 Ft | 784 Raktáron | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
35.433 in
 
900.0 mm
 | 
2
 | 
23.622 in
 
600.0 mm
 | ||
| 300,8598 Ft - 721,5243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Törlés
 | 
LDPE
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
2
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | ||
| 329,79 Ft - 814,3966 Ft | 1400 Raktáron | 
Fehér
 | 
Szilikon
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
1
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | ||
| 485,9901 Ft - 1.624,8542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Kék
 | 
Szilikon
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | 
1
 | 
5.02 in
 
127.5 mm
 | ||
| 390,5324 Ft - 1.171,8646 Ft | 3950 Raktáron | 
Piros
 | 
Szilikon
 | 
212 °F
 
100 °C
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
1
 | 
3.819 in
 
97.0 mm
 | ||
| 65,5631 Ft - 72,8479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Törlés
 | 
PE
 | 
140 °F
 
60 °C
 | 
1 in
 
25.4 mm
 |  | 
2.75 in
 
69.85 mm
 | ||
| 42,6592 Ft - 47,4005 Ft | 990 Raktáron | 
Törlés
 | 
PE
 | 
140 °F
 
60 °C
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
3
 | 
4.5 in
 
114.3 mm
 | ||
| 38,2389 Ft - 42,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Törlés
 | 
PE
 | 
140 °F
 
60 °C
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
3
 | 
3.78 in
 
96.0 mm
 | ||
| 81,9889 Ft - 91,0969 Ft | 900 Raktáron | 
Törlés
 | 
PE
 | 
140 °F
 
60 °C
 | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
3
 | 
8 in
 
203.2 mm
 | ||
| 310,7766 Ft - 345,3074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Kék
 | 
PE
 | 
140 °F
 
60 °C
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | 
3
 | 
13 in
 
330.2 mm
 | ||
| 317,8022 Ft - 353,1149 Ft | 200 Raktáron | 
Kék
 | 
PE
 | 
140 °F
 
60 °C
 | 
5.748 in
 
146.0 mm
 | 
3
 | 
24 in
 
609.6 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz