Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.
The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.
These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Maximális hőmérséklet | A | Típus | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,5324 Ft - 1.171,8646 Ft | 3950 Raktáron |
Piros
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 329,79 Ft - 814,3966 Ft | 1400 Raktáron |
Fehér
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 485,9901 Ft - 1.624,8542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 65,5631 Ft - 72,8479 Ft | 1000 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 56,8625 Ft - 63,1801 Ft | 1000 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
| 310,7766 Ft - 345,3074 Ft | 500 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 166,6859 Ft - 185,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 443,8497 Ft - 493,1681 Ft | 250 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 81,9889 Ft - 91,0969 Ft | 500 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 56,8625 Ft - 63,1801 Ft | 1000 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
| 443,8497 Ft - 493,1681 Ft | 250 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
15.949 in
405.1 mm
|
||
| 42,6592 Ft - 47,4005 Ft | 1000 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 317,8022 Ft - 353,1149 Ft | 200 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 42,6592 Ft - 47,4005 Ft | 990 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 166,6859 Ft - 185,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 161,9323 Ft - 179,9261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.504 in
89.0 mm
|
3
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 38,2389 Ft - 42,4864 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 65,5631 Ft - 72,8479 Ft | 1000 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 92,9737 Ft - 103,3041 Ft | 500 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 317,8022 Ft - 353,1149 Ft | 200 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz