Menü Keresés

Bundling Straps

Gyártás alatt

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szélesség Hossz Megveszem
4.504,9243 Ft - 5.561,6369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
5000.0 mm
2.550,9893 Ft - 3.149,3682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
800.0 mm
3.148,02 Ft - 3.886,4441 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
2000.0 mm
2.162,4758 Ft - 2.669,7264 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
600.0 mm
2.690,9716 Ft - 3.322,1872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
1000.0 mm
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Fekete PP

20508807

Ártartomány
5.561 Ft - 4.504 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    5000.0 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    250 kg
  • Teljes anyag
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Anyag
    PP
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Fekete PP

20508777

Ártartomány
3.149 Ft - 2.550 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    800.0 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    250 kg
  • Teljes anyag
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Anyag
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Fekete PP

20508791

Ártartomány
3.886 Ft - 3.148 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    2000.0 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    250 kg
  • Teljes anyag
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Anyag
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Fekete PP

20508760

Ártartomány
2.669 Ft - 2.162 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    600.0 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    250 kg
  • Teljes anyag
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Anyag
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Fekete PP

20508784

Ártartomány
3.322 Ft - 2.690 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1000.0 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Minimális hurok-szakítószilárdság
    250 kg
  • Teljes anyag
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Anyag
    PP