Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769 ,SR1547
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793,6983 Ft - 2.020,6004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő fékkel
|
Fekete
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1433 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Sapkás fémházas küllős kerekű bútorgörgők
|
Ezüst;Fekete
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 569,0835 Ft - 1.455,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő fékkel
|
Fekete
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 960,3253 Ft - 2.248,5258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fekete
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 423,3558 Ft - 1.076,3085 Ft | 75 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
|
||
| 464,2508 Ft - 1.184,1153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő
|
Fekete
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3.550,9386 Ft - 9.036,7295 Ft | 64 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Fekete
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 796,8656 Ft - 2.024,7389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Ikerkerekes recés csap
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
|
||
| 17.167,7513 Ft - 43.702,3912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
|
Szürke
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 14.881,7022 Ft - 37.883,931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
|
Szürke
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 613,9893 Ft - 1.564,3358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Sapka nélküli ikerkerekes forgó görgő
|
Fekete
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 597,6633 Ft - 1.523,8824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
|
||
| 449,2726 Ft - 1.140,6615 Ft | 5 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő
|
Fekete
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.011,4064 Ft - 2.365,7475 Ft | 35 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fekete
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1.059,3441 Ft - 3.271,5518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fekete
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 854,8932 Ft - 2.706,7563 Ft | 59 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
Fekete
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1.086,0494 Ft - 2.610,8475 Ft | 78 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 18.198,7061 Ft - 46.323,8953 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
|
Szürke
|
Hőre lágyuló
|
|
||
| 838,6327 Ft - 2.129,2348 Ft | 94 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Sapka nélküli ikerkerekes forgó görgő
|
Fekete
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 673,9019 Ft - 1.716,424 Ft | 20 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Sapkás ikerkerekes forgó görgő
|
Fekete
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz