Menü Keresés

Bútorzárak - függőleges tolóajtó - fához

Raktáron

Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Reteszelő mechanizmus Hordómélység Nyelv hossza Anyag Csavarfurat-átmérő Maximális panelvastagság Kulcsozás Megveszem
5.809,502 Ft - 16.373,7452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Balos
25.0 mm
8.7 mm
Cinköntvény
4.0 mm
25.0 mm
Különböző kulcsokkal
5.040,8163 Ft - 16.373,7452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Jobbos
25.0 mm
8.7 mm
Cinköntvény
3.3 mm
25.0 mm
Egyforma kulcsos
4.807,4451 Ft - 5.540,5436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Balos
25.0 mm
8.7 mm
Cinköntvény
4.0 mm
25.0 mm
Egyforma kulcsos
4.807,4451 Ft - 15.615,7014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Jobbos
25.0 mm
8.7 mm
Cinköntvény
3.3 mm
25.0 mm
Különböző kulcsokkal
5.809,502 Ft - 16.373,7452 Ft 1 Raktáron
Függőleges
25.0 mm
8.7 mm
Cinköntvény
4.0 mm
25.0 mm
Egyforma kulcsos
5.809,502 Ft - 16.373,7452 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Függőleges
25.0 mm
8.7 mm
Cinköntvény
4.0 mm
25.0 mm
Különböző kulcsokkal
2.153,0022 Ft - 3.349,1117 Ft 38 Raktáron
Csúszótalp
8.0 mm
Acél
3.5 mm
20.0 mm
Különböző kulcsokkal
88,6151 Ft - 137,8431 Ft 995 Raktáron
Záróelemek
Acél
20.0 mm
Különböző kulcsokkal
Bútorzár Különböző kulcsokkal 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Ártartomány
16.373 Ft - 5.809 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordómélység
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.0 mm
  • Átmenő furat átmérője
    18.0 mm
  • Nyelv hossza
    8.7 mm
Bútorzár Egyforma kulccsal 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Ártartomány
16.373 Ft - 5.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordómélység
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    3.3 mm
  • Átmenő furat átmérője
    18.0 mm
  • Nyelv hossza
    8.7 mm
Bútorzár Egyforma kulccsal 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Ártartomány
5.540 Ft - 4.807 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordómélység
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.0 mm
  • Átmenő furat átmérője
    18.0 mm
  • Nyelv hossza
    8.7 mm
Bútorzár Különböző kulcsokkal 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Ártartomány
15.615 Ft - 4.807 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordómélység
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    3.3 mm
  • Átmenő furat átmérője
    18.0 mm
  • Nyelv hossza
    8.7 mm
Bútorzár Egyforma kulccsal 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Ártartomány
16.373 Ft - 5.809 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordómélység
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.0 mm
  • Átmenő furat átmérője
    18.0 mm
  • Nyelv hossza
    8.7 mm
Bútorzár Különböző kulcsokkal 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Ártartomány
16.373 Ft - 5.809 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordómélység
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.0 mm
  • Átmenő furat átmérője
    18.0 mm
  • Nyelv hossza
    8.7 mm
Bútorzár Különböző kulcsokkal 20.0 mm 19.0 mm Acél

20048532

Ártartomány
3.349 Ft - 2.153 Ft

Készletszintek
38 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Acél
  • Csavarfurat-átmérő
    3.5 mm
  • Átmenő furat átmérője
    19.5 mm
  • Nyelv hossza
    8.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Záróelemek 35.5 mm 12.7 mm Acél

20048525

Ártartomány
137 Ft - 88 Ft

Készletszintek
995 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Acél
  • Teljes anyag
    Acél
  • Befejezés
    Krómozott
  • Szín
    Króm
  • Reteszelő mechanizmus
    Záróelemek