Menü Keresés

Bútorzárak - nagy teherbírású szekrényzár

Raktáron

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Anyag: Cinköntvény Szín: Natúr, Series Code:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
2.178,0298 Ft - 3.388,0463 Ft 18 Raktáron
Bútorzár 18.5 mm Kulcs nélküli Cinköntvény

20048259

Ártartomány
3.388 Ft - 2.178 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Anyag
    Cinköntvény
  • Hordóátmérő
    80.0 mm
  • Fogótartomány
    18.5 mm
  • A szerelőfurat minimális mérete
    70.0 mm
  • Kulcs típusa
    Kulcs nélküli