Menü Keresés

Bútorzár Egyforma kulccsal 14.8 mm Porszórt felület

Ennek a szekrényzárnak a célja, hogy megakadályozza a fiókokhoz és egyéb bútorokhoz való jogosulatlan hozzáférést. Acél gombbal és műanyag testtel rendelkezik. A rúd könnyen felszerelhető a speciális rögzítőlapnak köszönhetően, a testen lévő kapocs pedig segíti a rögzítést. Tartalmaz egy rozsdamentes acél porvédőt, egyforma kulccsal.
Essentra cikkszám:

20048556

Gyártói cikkszám:

03520120101E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 8.138,9266 Ft
20 + 5.813,519 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.139 Ft

1 x 8.138,9266 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Reteszelő mechanizmus Balos; jobbos
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú felületmegmunkálása Porszórt felület
Fogantyú anyaga Zamak
Termék anyaga PA
Alkalmazás(ok) Szekrényzár
Panelvastagsági tartomány 13.4 mm
Szerelőfurat átmérő 84.0 mm
Fogótartomány 14.8 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot