Menü Keresés

Bútorzárak üveg tolóajtókhoz

Raktáron

Ez a zárkínálat ideális üveg tolóajtós alkalmazásokhoz. Egyforma és különböző kulccsal, valamint számos rögzítési móddal.

Sorozat szám: SR5543

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kulcs típusa Megveszem
2.944,3249 Ft - 3.382,8958 Ft 445 Raktáron
Egyforma kulcsos
12.066,4971 Ft - 34.059,2797 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.994,3581 Ft - 36.824,5748 Ft 2 Raktáron
1.094,6231 Ft - 1.532,4723 Ft 49 Raktáron
Eltérő kulcsos
Bútorzár 3.0 mm Cinkötvözet

10273098

Ártartomány
3.382 Ft - 2.944 Ft

Készletszintek
445 Raktáron
Tulajdonságok
  • Lock Material
    Cinköntvény
  • Zárnyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Vámtarifaszám
    8301300000
  • Tartalmazza
    Két kulcs minden zárhoz
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
Display zár 25.0 mm 35.0 mm Cinkötvözet

10273029

Ártartomány
34.059 Ft - 12.066 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8301300000
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
Display zár Keyed Alike 28.7 mm Cinkötvözet

10273012

Ártartomány
36.824 Ft - 12.994 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    8301300000
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
Bútorzár Keyed To Differ 4.0 mm 20.0 mm Acél

20048518

Ártartomány
1.532 Ft - 1.094 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • Lock Material
    Acél
  • Slide Material
    Rozsdamentes acél
  • Zárnyelv anyaga
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Tartalmazza
    Két kulcs minden zárhoz