Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M10 60.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195369

Gyártói cikkszám:

1220700

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 30.098,1729 Ft
2 - 31 12.537,3033 Ft
32 + 11.011,0988 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

30.098 Ft

1 x 30.098,1729 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Body Diameter 30.0 mm
Teljes magasság 101.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M10
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot