Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M8 30.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195406

Gyártói cikkszám:

1220704

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 29.288,1461 Ft
2 - 31 12.203,2085 Ft
32 + 10.717,6756 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

29.288 Ft

1 x 29.288,1461 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Body Diameter 30.0 mm
Teljes magasság 101.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot