Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M6 16.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195543

Gyártói cikkszám:

1220718

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 19.316,893 Ft
2 - 63 8.048,6532 Ft
64 + 7.068,8566 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

19.317 Ft

1 x 19.316,893 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Body Diameter 19.0 mm
Teljes magasság 63.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot