Menü Keresés

Szorítókar 52.0 mm Menetes csavar M8 16.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519066

Gyártói cikkszám:

1514363

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.056,9597 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.570 Ft

10 x 1.056,9597 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 16.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Teljes hossz 52.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot