Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
5.626,6326 Ft - 5.626,6326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1.711,9641 Ft - 2.031,2109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.937,3317 Ft - 2.300,4171 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
1.690,9621 Ft - 2.006,7177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10.763,4328 Ft - 29.424,6143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
10.795,8625 Ft - 29.505,5664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7.125,5099 Ft - 8.113,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
10.920,4643 Ft - 29.838,2577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7.386,0498 Ft - 20.190,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.824,7414 Ft - 24.120,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
10.795,8625 Ft - 29.505,5664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7.145,0333 Ft - 19.420,8591 Ft | 31 Raktáron |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.620,8276 Ft - 23.558,708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
6.088,5827 Ft - 6.088,5827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz