Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.445,4172 Ft - 1.445,4172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1.472,5203 Ft - 1.472,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
19.779,4956 Ft - 19.779,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
9.192,8326 Ft - 9.192,8326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
2.267,4998 Ft - 2.267,4998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.472,5203 Ft - 1.472,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5.873,1972 Ft - 5.873,1972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
11.405,9316 Ft - 11.405,9316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
5.756,1607 Ft - 5.756,1607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
5.873,1972 Ft - 5.873,1972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
4.417,5481 Ft - 4.417,5481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
10.544,1019 Ft - 10.544,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.364,1076 Ft - 1.364,1076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5.256,0873 Ft - 5.256,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Belső menet
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
3.468,9882 Ft - 3.468,9882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
1.029,8565 Ft - 1.029,8565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11.831,5166 Ft - 11.831,5166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.571,8944 Ft - 1.571,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz