Menü Keresés

Bütykös karok – menetes szár

Raktáron

A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
209 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Body Diameter Rögzítés típusa Teljes magasság Megveszem
18.758,0683 Ft - 18.758,0683 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
23.0 mm
Threaded Stud
56.0 mm
1.201,5014 Ft - 1.201,5014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
19.0 mm
Menetes szár
43.0 mm
1.571,8944 Ft - 1.571,8944 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
1.445,4172 Ft - 1.445,4172 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
2.592,7121 Ft - 2.592,7121 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
23.0 mm
Threaded Stud
54.0 mm
1.788,694 Ft - 1.788,694 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
19.0 mm
Threaded Stud
43.0 mm
5.915,7582 Ft - 5.915,7582 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
32.0 mm
Threaded Stud
41.5 mm
1.246,669 Ft - 1.246,669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
19.0 mm
Menetes szár
43.0 mm
1.029,8565 Ft - 1.029,8565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
16.0 mm
Menetes szár
30.0 mm
  • / 11
Szorítókar Külső menetes M12 Fekete

10342992

Ártartomány
18.758 Ft - 18.758 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítőanyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    23.0 mm
Szorítókar 72.5 mm Menetes csavar M6 40.0 mm GF PA Fekete

10519134

Ártartomány
1.201 Ft - 1.201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    43.0 mm
Szorítókar Menetes csavar M12 30.0 mm GF PA Fekete

10519332

Ártartomány
1.571 Ft - 1.571 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    23.0 mm
  • Teljes magasság
    54.0 mm
Szorítókar 89.5 mm Menetes csavar M8 60.0 mm GF PA Fekete

10519219

Ártartomány
1.445 Ft - 1.445 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    23.0 mm
  • Teljes magasság
    54.0 mm
Szorítókar 89.5 mm Menetes csavar M8 25.0 mm GF PA Fekete

10519707

Ártartomány
2.592 Ft - 2.592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    23.0 mm
  • Teljes magasság
    54.0 mm
Szorítókar 72.5 mm Menetes csavar M6 20.0 mm GF PA Fekete

10519592

Ártartomány
1.788 Ft - 1.788 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    43.0 mm
Szorítókar Külső menetes M12 Fekete

10357378

Ártartomány
5.915 Ft - 5.915 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítőanyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    32.0 mm
Szorítókar 72.5 mm Menetes csavar M8 GF PA Fekete

10519158

Ártartomány
1.246 Ft - 1.246 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    43.0 mm
Szorítókar 52.0 mm Menetes csavar M5 20.0 mm GF PA Fekete

10519059

Ártartomány
1.029 Ft - 1.029 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    GF Technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm