A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.366,8609 Ft - 2.366,8609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
3.324,4466 Ft - 3.324,4466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5.873,1972 Ft - 5.873,1972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.364,1076 Ft - 1.364,1076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5.256,0873 Ft - 5.256,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Belső menet
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
16.119,3844 Ft - 16.119,3844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Belső menet
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
4.417,5481 Ft - 4.417,5481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
10.544,1019 Ft - 10.544,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.201,5014 Ft - 1.201,5014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.300,8754 Ft - 1.300,8754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.617,0621 Ft - 1.617,0621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
9.724,8333 Ft - 9.724,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Belső menet
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
10.544,1019 Ft - 10.544,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
21.034,996 Ft - 21.034,996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
6.011,5142 Ft - 6.011,5142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
11.108,004 Ft - 11.108,004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.571,8944 Ft - 1.571,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
4.959,5732 Ft - 4.959,5732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Threaded Stud
|
4.114 in
104.5 mm
|
||
1.617,0621 Ft - 1.617,0621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz