Menü Keresés

Csapokat gyorskioldású rögzítőkhöz

Gyártás alatt

Ezeket a csapokat egyérintéses rögzítőkkel és golyós rögzítéssel együtt használják. Hatékony, megbízható és biztonságos rögzítésre szolgálnak.

Ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállítást igényelnek. Különböző alkalmazásokban használható, mint például a palackozási folyamatok, a gépfedelek, a fogaskerekek és a hajtószíjak cseréje. Biztosítja a teljes felületi érintkezést, és maximális tűszilárdságot ér el az egyérintéses golyós befogással.

Használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
.

  • Hatékony, megbízható és biztonságos rögzítésre szolgál.
  • Ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és ismétlődő szerszámcserét vagy beállítást igényelnek.
  • Széles körben használják az ipari alkalmazások széles választékánál, beleértve az autóipart, az elektromos rendszereket, a gépgyártást és az építőipart.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám: SR33950, SR33930, SR33923

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag d1 A/F Megveszem
1.155,00 Ft - 1.540,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
6.0
5.0
2.196,00 Ft - 2.928,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
8.0
7.0
2.196,00 Ft - 2.928,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
6.0
5.0
1.548,00 Ft - 2.064,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
8.0
6.0
Tüske 6.0 M4 x 0.7 Acél

20190507

Ártartomány
1.540 Ft - 1.155 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Súly g
    2.0
  • Anyag
    Acél
Tüske 8.0 M5 x 0.8 Rozsdamentes acél

20190774

Ártartomány
2.928 Ft - 2.196 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Súly g
    3.0
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Tüske 6.0 M4 x 0.7 Rozsdamentes acél

20190545

Ártartomány
2.928 Ft - 2.196 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Súly g
    2.0
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Tüske 8.0 M5 x 0.8 Acél

20190323

Ártartomány
2.064 Ft - 1.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Súly g
    7.0
  • Anyag
    Acél