A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,0505 Ft - 95,6511 Ft | 500 Raktáron |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 88,1018 Ft - 96,9119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 79,0505 Ft - 86,9555 Ft | 450 Raktáron |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 181,6421 Ft - 336,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 114,7181 Ft - 138,8089 Ft | 125 Raktáron |
Sárga
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 94,8606 Ft - 104,3466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 102,7656 Ft - 113,0422 Ft | 225 Raktáron |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 123,177 Ft - 152,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 79,0505 Ft - 86,9555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 77,7471 Ft - 106,7992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 144,1264 Ft - 224,1967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 69,1986 Ft - 107,6423 Ft | 900 Raktáron |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 77,7924 Ft - 121,0104 Ft | 500 Raktáron |
Piros
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 99,225 Ft - 154,35 Ft | 320 Raktáron |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 63,711 Ft - 99,1061 Ft | 2000 Raktáron |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 98,6037 Ft - 153,3836 Ft | 320 Raktáron |
Piros
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 81,3817 Ft - 126,5938 Ft | 130 Raktáron |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 96,7745 Ft - 150,5382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 40,8289 Ft - 63,5116 Ft | 2000 Raktáron |
Piros
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 199,4508 Ft - 221,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz