A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1986 Ft - 107,6423 Ft | 900 Raktáron |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 99,3975 Ft - 154,6184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 93,3923 Ft - 145,2769 Ft | 360 Raktáron |
Kék
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 96,7745 Ft - 150,5382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 112,4435 Ft - 174,9121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 149,0963 Ft - 231,9276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 67,3694 Ft - 104,7969 Ft | 900 Raktáron |
Piros
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz