A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Sorozat szám: SR6127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
180,817 Ft - 293,8637 Ft | 80 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
153,5445 Ft - 249,5048 Ft | 100 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
117,3182 Ft - 190,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
153,5445 Ft - 249,5048 Ft | 300 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
179,2152 Ft - 291,2486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
122,4934 Ft - 198,9987 Ft | 75 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
148,3694 Ft - 241,0711 Ft | 24 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
117,3182 Ft - 190,6746 Ft | 100 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
189,4423 Ft - 298,3817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
127,6686 Ft - 207,446 Ft | 13 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
187,1971 Ft - 304,1729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
396,4777 Ft - 451,4471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acél
|
||
645,7224 Ft - 735,2205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
118,1807 Ft - 192,0436 Ft | 400 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
1.173,757 Ft - 1.173,757 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rozsdamentes acél
|
||
485,0283 Ft - 552,2585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acél
|
||
193,0157 Ft - 303,9676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
115,5794 Ft - 187,8679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
127,6686 Ft - 207,446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
293,8637 Ft - 293,8637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz