A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Sorozat szám: SR6127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
10194171 | 1.289,8568 Ft - 1.289,8568 Ft | 8 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
|
1.429,781 Ft - 1.627,9745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acél
|
||
387,4553 Ft - 438,5638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acél
|
||
1.754,2009 Ft - 1.754,2009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.969,2864 Ft - 2.009,3737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.029,4401 Ft - 1.172,1167 Ft | 580 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
110,8423 Ft - 180,0914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
1.104,6007 Ft - 1.250,2773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acél
|
||
1.457,5305 Ft - 1.457,5305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
||
797,2672 Ft - 812,7984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.238,2554 Ft - 1.238,2554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rozsdamentes acél
|
||
464,4673 Ft - 528,8423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acél
|
||
900,2382 Ft - 1.018,9666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acél
|
||
1.808,9374 Ft - 1.808,9374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.192,5623 Ft - 1.192,5623 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
||
94,0298 Ft - 152,7779 Ft | 100 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilén
|
||
797,6789 Ft - 902,8943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
2.164,7119 Ft - 2.164,7119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rozsdamentes acél
|
||
2.169,7227 Ft - 2.214,8209 Ft | 3 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.303,9694 Ft - 1.484,7034 Ft | 7 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz