A leemelős, csavarral rögzíthető zsanérok könnyű felemelést kínálnak a süllyesztve rögzített ajtók eltávolításához. A kínálatban különböző anyagkivitelek találhatók több alkalmazáshoz és felületkezelési követelményhez. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók. A pánton furat található, így a keretre csavarozható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10352533 | 6.288,5702 Ft - 15.282,2337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
Fekete
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
|
| 6.288,5702 Ft - 15.282,2337 Ft | 48 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
Ezüst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 6.288,5702 Ft - 15.282,2337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
Fekete
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 6.288,5702 Ft - 15.282,2337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
Ezüst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz