A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,7439 Ft - 216,7439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 185,5058 Ft - 185,5058 Ft | 185 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 62,4901 Ft - 62,4901 Ft | 820 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 52,4704 Ft - 52,4704 Ft | 3000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 62,4901 Ft - 62,4901 Ft | 750 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 344,7976 Ft - 344,7976 Ft | 391 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 985,8658 Ft - 1.006,2983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1.113,5687 Ft - 1.113,5687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 528,5493 Ft - 528,5493 Ft | 30 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 955,2172 Ft - 975,6496 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 981,7543 Ft - 1.001,6885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 965,4334 Ft - 985,8658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 490,477 Ft - 490,477 Ft | 440 Raktáron |
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 878,5954 Ft - 899,0279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 1.077,8119 Ft - 1.077,8119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zöld
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 322,8636 Ft - 322,8636 Ft | 250 Raktáron |
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 301,4488 Ft - 301,4488 Ft | 2441 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 52,4704 Ft - 52,4704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 185,5058 Ft - 185,5058 Ft | 300 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 54,6455 Ft - 62,4901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz