A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336,3879 Ft - 336,3879 Ft | 391 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
53,3127 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
60,966 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
294,0964 Ft - 294,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
51,1906 Ft - 51,1906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
180,9813 Ft - 180,9813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 3000 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
51,1906 Ft - 51,1906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
60,966 Ft - 60,966 Ft | 800 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
294,0964 Ft - 294,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
60,966 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
180,9813 Ft - 180,9813 Ft | 185 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 1500 Raktáron |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
66,9337 Ft - 81,8069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Natúr
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
211,4575 Ft - 211,4575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
941,8862 Ft - 961,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
857,1662 Ft - 877,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
931,9192 Ft - 951,8532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1.051,5238 Ft - 1.051,5238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
996,705 Ft - 996,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz