Menü Keresés

Csavaros rögzítésű vezetékklipsz

Raktáron

Csavaros rögzítésű kábelklipszek a kábelek rögzítéséhez a helyükre. Két különböző típus érhető el.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Minimális belső átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Maximális belső átmérő Megveszem
369,5886 Ft - 369,5886 Ft 88 Raktáron
16.8 mm
#8,M4
41.9 mm
369,5886 Ft - 369,5886 Ft 1 Raktáron
13.0 mm
#8,M4
31.8 mm
Kábelklipsz Csavar 5.1 mm 37.0 mm PA Natúr

10002414

Ártartomány
369 Ft - 369 Ft

Készletszintek
88 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    #8,M4
  • Talp hossza
    55.2 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Kábelklipsz Csavar 5.1 mm 25.1 mm PA Natúr

10002407

Ártartomány
369 Ft - 369 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Csavar
  • Kompatibilis menetméretek (mind)
    #8,M4
  • Talp hossza
    38.9 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2