Menü Keresés

Bepattanós támasz #6-32 38.1 mm Natúr PA

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Rögzíthető bajonett orrheggyel rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10151921

Gyártói cikkszám:

CBS-TM-24-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 125,4932 Ft
5000 + 112,9458 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

125.493 Ft

1000 x 125,4932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Anyacsavar
Furatátmérő 4.0 mm
Male thread length 7.6 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Furat „A” rögzítés típus Nem kulcsos, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot