A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Sorozat szám: SR2787
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Laptávolság | Panelvastagság A tartomány | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,9074 Ft - 67,9074 Ft | 300 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
105,6397 Ft - 105,6397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
105,6397 Ft - 105,6397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
67,9074 Ft - 67,9074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
91,5244 Ft - 91,5244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
60,1446 Ft - 60,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
111,212 Ft - 111,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
60,432 Ft - 60,432 Ft | 5 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
60,1446 Ft - 60,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
116,2366 Ft - 116,2366 Ft | 450 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
60,1446 Ft - 60,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
67,9074 Ft - 67,9074 Ft | 300 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
116,2366 Ft - 116,2366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
71,289 Ft - 71,289 Ft | 850 Raktáron |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Anyacsavar
|
||
134,2677 Ft - 134,2677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
2.165 in
55.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
58,2141 Ft - 58,2141 Ft | 75 Raktáron |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Anyacsavar
|
||
40,3474 Ft - 73,6027 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
Anyacsavar
|
||
72,0557 Ft - 72,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Anyacsavar
|
||
72,5897 Ft - 72,5897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
Anyacsavar
|
||
72,5897 Ft - 72,5897 Ft | 30 Raktáron |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
Anyacsavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz