A politetrafluor-etilénből (PTFE) készültcsavarozható csúszóelemek csavarosak és acél alátéttel vannak felszerelve. Ezek a csavaros csúszótalp rögzítők megakadályozzák, hogy a székek és más, cső alakú rögzítéssel ellátott termékek csúszkáljanak a sima felületeken.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|
| 139,2241 Ft - 334,6147 Ft | 480 Raktáron |
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 462,7894 Ft - 1.108,278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 308,5777 Ft - 740,6281 Ft | 440 Raktáron |
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 167,9362 Ft - 402,8165 Ft | 91 Raktáron |
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 199,3567 Ft - 478,4777 Ft | 80 Raktáron |
1.188 in
30.2 mm
|
||
| 105,9231 Ft - 294,1199 Ft | 1300 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 128,7553 Ft - 307,9734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz