Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Chocks are used to secure pipes during transportation and storage. Secured with nails for easier installation.
Anyag: LDPE Szín: Narancs Sorozat szám: SR1178
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | L | H | W | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.617,0717 Ft - 1.617,0717 Ft | 4 Raktáron |
8 in
203.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
673,7753 Ft - 673,7753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.5 in
114.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz