Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 53,3395 Ft - 82,9725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 100,0115 Ft - 111,1239 Ft | 8700 Raktáron |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 107,4198 Ft - 119,3553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz