Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1124 Ft - 17,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 35,1892 Ft - 39,0991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 155,9439 Ft - 242,5795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1.652,043 Ft - 2.569,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | 13500 Raktáron |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 22,2247 Ft - 34,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,0768 Ft - 37,4528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz