Menü Keresés

Csősapka DN 110 116.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749224

Gyártói cikkszám:

20749224

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 400,4578 Ft
150 - 749 286,0413 Ft
750 + 257,4371 Ft
Standard csomagolás: 180

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

6.007 Ft

15 x 400,4578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 116.0 mm
H 38.6 mm
Névleges csőméret DN 110
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot