Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
49,3424 Ft - 139,3144 Ft | 64 Raktáron |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
103,9284 Ft - 293,1842 Ft | 300 Raktáron |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
85,8973 Ft - 253,6771 Ft | 480 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
215,4005 Ft - 638,3515 Ft | 230 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
24,8491 Ft - 70,073 Ft | 16000 Raktáron |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
118,5229 Ft - 333,7309 Ft | 835 Raktáron |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
41,9355 Ft - 123,7195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
20,4543 Ft - 57,7012 Ft | 4950 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
83,7479 Ft - 236,0029 Ft | 1997 Raktáron |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz