Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.
Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.
Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | h | Szín | Anyag | Markolat típusa | á | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1558 Ft - 37,5713 Ft | 1580 Raktáron |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
360,9222 Ft - 776,6263 Ft | 295 Raktáron |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
293,535 Ft - 462,3725 Ft | 760 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
64,8953 Ft - 84,0353 Ft | 250 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
278,7214 Ft - 438,9198 Ft | 700 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
54,0247 Ft - 69,9609 Ft | 1500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
29,7727 Ft - 32,75 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
200,9017 Ft - 316,3991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
208,7604 Ft - 409,1966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
256,9253 Ft - 404,6923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
265,2905 Ft - 417,7946 Ft | 15 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
43,5237 Ft - 56,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
163,717 Ft - 397,1503 Ft | 220 Raktáron |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
202,9965 Ft - 329,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
201,4631 Ft - 327,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
297,7382 Ft - 468,9168 Ft | 45 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
64,5257 Ft - 83,5424 Ft | 402 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
471,436 Ft - 1.278,7824 Ft | 10 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
8 in
203.2 mm
|
||
73,8355 Ft - 233,9235 Ft | 1150 Raktáron |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
126,7513 Ft - 289,0256 Ft | 1000 Raktáron |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz