Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Kör alakú szerkezeti csövek rögzítésére készül, miközben a kívánt szögben elfordítja az alkalmazásokhoz.Számos furatátmérő közül lehet választani.Elérhető „forgó elem az alaplemezhez” és „két forgóelem közötti” kivitelben. Anyag: Alumínium Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám: 
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.449,5069 Ft - 18.449,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 31.802,5242 Ft - 31.802,5242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 17.906,8725 Ft - 17.906,8725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 18.449,5069 Ft - 18.449,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 17.864,3114 Ft - 17.864,3114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 18.449,5069 Ft - 18.449,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 18.449,5069 Ft - 18.449,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 31.877,0126 Ft - 31.877,0126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | ||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 18.449,5069 Ft - 18.449,5069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 32.994,1959 Ft - 32.994,1959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 18.438,8731 Ft - 18.438,8731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 33.036,7569 Ft - 33.036,7569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 31.887,6463 Ft - 31.887,6463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fekete
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 18.438,8731 Ft - 18.438,8731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Szürke
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz